LWR50L-23-00002-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR

  • 작은 설치 공간에서 최대 스트로크
장비/옵션
  • 위치 일치
기술 데이터
조당 스트로크10 [mm]
제어IO-Link
작동 온도5 ... +60 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게0.73 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F-xx-03/04/05
위치 일치
통합된 위치 검출공정 데이터를 통해
케이블 가이드외장
동력종류전동식
파지력 안전 장치기계식
폐쇄 시 최대 파지력(조절 가능)200 [N]
개방 시 최대 파지력(조절 가능)200 [N]
폐쇄 시간0.19 [s]
개방 시간0.19 [s]
제어 시간0,03 [s]
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이80 [mm]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
전압24 [V]
최대 소비 전력1 [A]
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리0.5 [mm]