![](/fileadmin/_processed_/7/0/csm_mt_head1_ko_922af87e59.jpg)
High-End–제품 관련 아이디어에서.
혁신적인 아이디어서 나온 미래 지향적 기계 개념은 지정된 표준을 거의 따르지 않습니다. 이러한 아이디어를 최종 기계 개념에 전달하는 과제는 시스템 파트너에게 있습니다. Zimmer Group은 귀하에게 바로 다음을 공급합니다. 최고 수준의 기술에 독창적인 솔루션과 혁신적인 정교함 – 구성 요소에 뿐 아니라 개별적인 디자인의 복잡한 시스템에도. 귀하의 요구 사향을 알려주십시오, 우리가 솔루션을 찾겠습니다. 그리고 이는 순수 엔지니어링으로 계속됩니다. 우리는 파트너로서 동행하며 아이디어 창출에서 기계 인도에 이르기까지의 전 과정을 기꺼이 지원합니다.