LWR50L-24-00002-A

2조 평행 그리퍼
시리즈 LWR

  • 공압식 드라이브가 IO-Link 기술과 결합
기술 데이터
제어IO-Link
작동 온도+5 ... +50 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP40
무게1.4 [kg]
전기 에너지 전달통합
잠금 스트로크1 [mm]
X, Y 반복정밀도0,05 [mm]
Z 반복정밀도0,05 [mm]
조임력50 [N]
최대로 X, Y에서 커플링시 축오프셋 1.0 [mm]
시리즈에 적합LWR50F-xx-03/04/05
동력종류공압
조당 스트로크6 [mm]
폐쇄 시 파지력455 [N]
스프링에 의해 확보된 최소 파지력125 [N]
최대 사이클 수250
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량0.4 [kg]
그리퍼 조 최대 길이90 [mm]
반복정밀도 +/-0.01 [mm]
작동 압력4 ... 7 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
사이클 당 실린더 부피24 [cm³]
밸브 기술이 통합됨
위치 감지통합
공정 데이터를 통한 위치 감지
전압24 [V]
최대 소비 전력0.10 [A]