MIM-기술
METAL INJECTION MOLDING
![](/fileadmin/_processed_/b/b/csm_ZIM_BIL_SPO_MIMTEIL__SALL__APR__V1_c3d8c9db6a.jpg)
복잡한 금속 시리즈 부품의 제조에 관한 혁신적 과정
금속분말 사출성형, "금속분사몰딩" -MIM두 가지 잘 알려진 생산 기술 결합(사출성형 기술 및 소결 테크놀로지.
금속 부품의 구조가 복잡할수록, 제조 비용이
높아집니다. 금속분말 사출성형은 기존의 한계를 극복하고 다른 방법으로는 제조할 수 없거나 비용이 높아질 수 있는 복잡한 금속 부품을 합리적인 비용으로 제조할 수 있게 합니다.
귀하의 가공품 설계 시 플라스틱 사출성형처럼 자유로우며,
금속 재료의 특성인 견고성과 침식성을 제한 없이 동시에 사용할 수 있습니다.
As a result, MIM technology offers you a host of appealing advantages:
- As a result, MIM technology offers you a host of appealing advantages:
- Cost-effective series production of metallic workpieces
- Entirely new level of freedom for designing parts
- Combines the advantages of injection molding technology with the outstanding strength and wear characteristics of metals
- Series production of smaller components with weights from 0.3 g to 150 g
- Complex components with a wall thickness down to 0.2 mm
- Ability to implement small and large holes, inner and outer threading, cross holes, undercuts and gear teeth
- Full utilization of the strength properties of the material being used
- Mechanical strength of workpieces equal to conventional manufacturing processes
- Surface treatment using frictional grinding, mirror polishing, sandblasting, passivation, electropolishing or etching
- Coating using burnishing or plating with chrome, copper, nickel, silver or gold
- Avoids production costs and the use of expensive assembly and connection techniques
- Significantly lower costs for complex components
- 25% to 65% less expensive than conventional production processes
- Applicable in a vast assortment of areas: Gearbox parts, watches, jewelry, eyeglass parts, surgical instruments, tweezers, dental braces, small and micro-sized parts for mobile phones, computers or other devices
다양한 분야에서 성공적으로 사용됩니다:
공급 원료
![](/fileadmin/_processed_/3/d/csm_ZIM_GRA_ERK_MIM-VERFAHREN-01_661a1ffc1f.png)
금속분말 사출성형을 위한 원재료로 "공급 원료"를 구성합니다. 이는 금속분말의 60Vol.-% 와 고착제 40Vol.-%로 구성되는 플리머와 왁스 혼합물입니다. 중요한 것은 이때 모든 재료가 완벽하게 고루 섞여야만 다음 작업이 최적으로 이루어지며 고른 품질이 보장됩니다.
사출성형
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_ZIM_GRA_ERK_MIM-VERFAHREN-02_b16d5e09fa.png)
공급 원료는 일반 사출성형 기계에서 플라스틱 입자로 만들어집니다. 고착제는 고열에서 녹으며, 금속분말과 고착제로 된 점성 높은 물질이 되어 각 부품의 형태로 사출됩니다. 이렇게 금속분말과 고착제로 된 산물을 "녹색부분"이라 칭하며, 다음 단계에서 금속 부품으로 변환됩니다.
탈지
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_ZIM_GRA_ERK_MIM-VERFAHREN-03_e6289c491f.png)
탈지 단계에서는 녹색부분에 고착제 대부분을 탈지합니다. 이 때 고착제 구성요소를 보통 용해제나 촉매 반응으로 분리합니다. 그러면 고착제 나머지 구성요소가 지탱해주는 작은 구멍들이 난 부품이 남게 됩니다. 이를 소위 "갈색부분"이라 부르며 오븐에서 열로 마저 탈지합니다. 즉, 400°C 에서 900°C 사이에서 잔여 고착제는 증발합니다. 동시에 금속 입자가 소결목을 형성하며 부착을 시작합니다. 이는 다음 소결 과정을 대비해 부품 안정도를 유지하는 것입니다.
소결
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_ZIM_GRA_ERK_MIM-VERFAHREN-04_a2f930f73e.png)
마지막 소결 단계에서 고착제가 남긴 작은 구멍들이 채워집니다. 보통 1,000°C 이상의 고온에서 마감됩니다. 소결 오븐의 각 온도 설정은 재료와 부품 모양에 따라 큰 차이가 납니다. 그러므로 각 부품 모양과 재료에 따라 공정 절차를 신중하게 조정, 개발해 부품의 최고 품질과 수명을 보장해야 합니다.
문의 양식
Metal injection molding - MIM
오퍼 처리 시간
- 플라스틱 부품 - 영업일 기준 3일 이내 *
- MIM 부품 - 영업일 기준 3일 이내 *
- 사출 성형 도구 (플라스틱 / MIM)-영업일 기준 3 일 이내 *
- 도구 변경 - 영업일 기준 3일 이내 *
- 서비스(밀링, 터닝, 침식) - 영업일 기준 3일 이내 *
* 전제 조건: 구성 요소 설계가 완료되었거나 승인되었습니다.