![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_Header-HHT_KO_faa6dd5a02.jpg)
제품 카탈로그 - 3,000 고객 솔루션 - 무한
핸들링 기술에서 산업 분야의 가공 소재 또는 공구를 자동으로 조작합니다. 용어 “핸들”은 인간의 손에서 파생되고 물체가 얼마나 다면적으로 움직일 수 있는지 표현합니다.
글로벌 마켓. Zimmer Group은 전 세계에서 30년 이상의 경험을 쌓은 공압 및 전기 핸들링 구성 요소와 시스템 구성 요소의 최고 제조사 중 하나이며 공급자입니다. 포트폴리오에는 다양할 뿐만 아니라 깊이 있는 내용이 담겨 있습니다. 우리의 자체 연구 - 개발 작업은 프로세스 자동화에 모범이 되는 혁신을 일으켰습니다.
고객 솔루션. 우리는 고객의 특별한 요구에 유능한 담당자이며 고객을 위한 구성 요소와 시스템을 개발합니다. 고객별 솔루션은 우리에게 다음과 같은 의미가 있습니다. 우리는 기술, 프로세스, 엔지니어링 및 비용에 관하여 유연합니다.
구성 부품. 2,000개 이상의 표준화된 그리퍼, 피벗 유닛, 로봇 부품 및 기타 다수의 부품. 기술적으로 뛰어난 선도적인 제품을 종류별로 갖추었으며 높은 공급력을 보장합니다.
준표준. 당사의 모듈형 공법은 공정 자동화의 개별 구성 및 높은 혁신율을 구현합니다.
Zimmer Group은 모든 분야를 다루며 제공합니다.
- 약 3,000개의 제품 카탈로그
- 고객 맞춤형 솔루션
- 설치 준비가 된 그리핑 및 핸들링 시스템
- 개별 서비스
그리퍼 및 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 주요 선택 기준으로 구성된 지능적 검색은 매우 빨리 확실한 선택을 결정할 수 있도록 해줍니다.
편리한 개요는 포괄적인 결과를 제공해 줍니다. 사용자는 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 주요 데이터도 명확하게 표시됩니다.
필터를 통해 더 간편해진 선택. 추가 필터 또는 특정 어플리케이션 데이터를 사용하여 검색을 추가적으로 제한하여 수행할 수 있습니다.
뛰어난 솔루션, 모바일로 사용 가능. 제품 검색은 온라인으로 사용할 수 있으므로 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.