시리즈 DVR
Serie DVR
Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK40... TK160
mit 4...8 pneumatischen Durchführungen
mit 4...12 elektrischen Durchführungen
제품
시리즈 DVR1000
제품