![](/fileadmin/_processed_/5/9/csm_dt_head_ko_b3029ee48e.jpg)
산업용 댐핑 기술과 Soft close 제품은 Know-how Factory의 혁신 및 선구자 정신을 나타냅니다.
더욱 신속한 댐퍼 계산 및 선택을 도와줍니다. 매우 신속하게 선택 결정을 지원하는 강력한 툴, 계산 기능, 선택 가이드 및 구성 프로그램을 자체적으로 통합할 수 있습니다.
편리한 계산은 빠른 결과를 제공해 줍니다. 다수의 상이한 하중 조건에서 적합한 조건을 매우 쉽게 선택할 수 있습니다. 절차는 매우 간단합니다: 신뢰할 수 있는 결과에 도달하기 위해서는 적합한 하중 조건을 선택하여 요청된 값만을 보충해야 합니다.
일목 요연한 선택 가이드. 이러한 조건에 상응하는 사용 가능한 댐퍼는 사용자에게 일목 요연한 도표로 제시됩니다. 도표에는 각각의 댐퍼에 대한 에너지 흡수가 개별적으로 산출되고, 댐퍼의 작동 하중이 표시됩니다.
필터에 의해 간소화된 선택. 필터를 통해 예컨대 매우 높거나 낮은 온도, 압력 챔버에 사용, 오염된 환경 또는 하중 충돌 시 큰 각도와 같은 추가적인 경계 조건을 제시될 수 있습니다. 선택된 필터에 따라 소프트웨어가 적합한 유형, 필수 액세서리 또는 설치 옵션을 제공합니다.
이동 가능하고 신뢰감을 주는 솔루션. 계산 프로그램은 온라인에서 사용하기 때문에 고객이 소프트웨어를 설치할 필요가 없으며, 모든 PC 또는 노트북뿐만 아니라 스마트폰 또는 태블릿으로도 액세스 가능합니다.