Zimmer Group은 25년 이상의 목공 분야 경험을 바탕으로 가공 모듈의 다양한 기능을 구현하기 위한 혁신적인 복합 구성 부품와 모듈식 End-of-Arm 제품을 보유하고 있습니다. 나아가 고정식 및 조정 가능한 스핀들이 있는 드릴 기어, 다기능 장치 및 최소 설치 공간과 툴체인저가 필요한 프로젝트별 설계뿐만 아니라 다양한 추가 옵션을 제공합니다. 따라서 자유롭게 구성가능한 최대의 유연성을 얻을 수 있습니다.
제품의 장점
- 가공 모듈의 다양한 기능 구현을 위한 모듈식 End-of-Arm 제품
- 고정식 스핀들이 있는 드릴 기어
- 조정 가능한 스핀들이 있는 드릴 기어
- 다기능 장치
- 최소 설치 공간과 툴체인저 작업을 위한 프로젝트별 설계
- 다양한 추가 옵션으로 자유롭게 구성 가능한 최대의 유연성 제공
사용 가능 분야
Zimmer Group은 목재, 목재 유사 재료, 복합 재료 가공을 위한 무한한 로봇 기술의 혁신적이고 최적화된 End-of-Arm 제품을 제공합니다. 유연성에는 한계가 없습니다.
고객 맞춤 엔지니어링 시스템 솔루션
Zimmer Group은 30년 이상의 연구 및 개발 경험과 80명 이상의 전문가들을 바탕으로 맡은 바 과제를 빠르고 정확하게 분석하고, 혁신적인 기술과 효율적인 솔루션을 제공합니다.
당사의 비표준 구성 부품팀과 시스템 개발팀은 귀사를 위한 솔루션을 개발합니다.
TECHNOLOGY-CONSULTING
문의 및 초기 프로젝트 단계에서는 중요 기능 요청을 정의하고 인접 기계와의 인터페이스 및 연결을 확인하며 비용 수준이 적절한지 판단합니다.
모든 부문의 시스템 기술팀 능력 덕분에 자동화 분야의 기계, 메카트로닉, 소프트웨어 솔루션을 위한 완벽한 파트너가 될 수 있습니다. 목표는 개별 시스템을 빠르게 작동하고 간단하게 조작하며 효율적이고 확실하게 작동되게 하는 것입니다.
생산 현장에서 사용
- 산업용 로봇 사용은 기계 목재 가공의 생산성을 위한 결정적인 요소입니다.
- Zimmer Group은 무한한 로봇 기술의 사용을 위한 혁신적이고 최적화된 End-of-Arm 제품을 제공합니다.
- End-of-Arm-Tooling을 위한 지능형 솔루션은 생산성 향상에 크게 기여합니다.
- 특히 Industrie 4.0 시대에 당사의 메카트로닉 솔루션과 디지털 서비스를 동반한 전체 포트폴리오는 뛰어난 차별화의 가능성을 제공합니다.
복합 시스템에서 컴포넌트의 상호 작용
- 목공 분야에서 수십 년간의 경험이 드릴링 및 밀링 센터의 지능형 운송 시스템에 결합됩니다.
- Zimmer Group의 모듈식 운송 시스템은 고객과 시장의 요구 사항에 맞게 개별적으로 조정됩니다.
- 로트 크기 1의 최소 간격으로 부품의 흐름을 확장할 수 있어 최대의 성능이 보장됩니다.
- 개별화된 그리퍼 조가 있는 표준화되고 안정적인 그리퍼의 사용으로 긴 서비스 수명과 시스템 가용성을 보장합니다.
- 통합 석션 기능이 포함된 최첨단 드릴링 기술은 가용성과 성능을 보장합니다.
- 특별히 개발된 모터 스핀들을 통한 최첨단 가공 기술은 최대한 원활하게 작동하며 내구성 및 최고의 가용성을 보장합니다.
- 목공 분야에서 Zimmer Group은 IMA Schelling Group GmbH와 같이 명성있는 기업과 긴밀하게 협력하고 있습니다.
디지털 트윈 덕분에 시스템에 더 빠르게 적용
디지털 트윈 virtualZ는 시스템 또는 설비의 전체 수명 주기에 따라 프로세스를 변경합니다. Zimmer Group의 virtualZ는 구상 단계에서 디지털 트윈을 위한 모듈 및 컴포넌트 모델을 제공하여 모델 인 더 루프(Model-in-the-loop) 시뮬레이션을 기반으로 시스템의 기능과 성능을 확인할 수 있도록 합니다. 개발 및 시운전에서 virtualZ는 소프트웨어 인 더 루프(Software-in-the-loop) 시뮬레이션에서부터 하드웨어 인 더 루프(Hardware-in-the-Loop) 실시간 시뮬레이션에 이르기까지 모든 옵션을 제공합니다. 시스템 사용 단계에서는 디지털 트윈 virtualZ를 통해 가상 공간에서 실제 시스템에 대해 시간 지연이 있는 디지털 그림자를 생성하고 최적화를 예상하며, 가상 세계에서 테스트를 실행함으로써 검증할 수 있습니다. 디지털 그림자는 마모를 미리 보간하거나 비교 데이터를 통해 마모 원인에 대한 정보를 표시할 수 있습니다.
고정식 스핀들이 있는 드릴 기어
다음 머시닝을 위한 멀티 스핀들 드릴 기어:
- 목재/유사 목재 재료
- 합성 재료
- 플라스틱
- 마모성 재료(석고 또는 GRP)
- 가변 스핀들 개수 및 배치
- 고정식 드릴링 스핀들
- 다양한 기계 인터페이스가 있는 기존 구동장치에 설치
- 속도: 최대 3,000rpm, 특수 버전의 경우 그 이상
- Weldon 드릴 척이 있는 드릴 마운트
조정 가능한 스핀들이 있는 드릴 기어
다양한 기능을 구현하기 위한 모듈식 다기능 헤드:
- 공작물 핸들링을 위한 그리퍼 및 핸들링 장치
- 모든 종류의 드릴 기어
- 단일 및 시리즈 드릴링용 드릴 기어
- 다양한 스핀들 및 배열, 개별적으로 조정 가능
- 톱 장치
- 조정 가능한 모터 스핀들
- 수평 조절다리용 설치 모듈
- 피팅 장치
- 스크류 장치
- 버퍼 설정 장치
다기능 장치
다중 스핀들 헤드의 드릴링 패턴, 모터 연결 또는 드릴링 스핀들의 제어에 대한 요구 사항은 종종 달라집니다. Zimmer Group은 최고 수준의 기술을 통해 귀사와 함께 솔루션을 개발해 나갈 것입니다.
- 가공 모듈의 다양한 기능 구현을 위한 모듈식 다기능 헤드
- 최소 설치 공간과 툴체인저 작업을 위한 다기능 헤드 프로젝트별 설계
- 공작물 핸들링을 위한 그리퍼 및 핸들링 장치
- 모든 종류의 드릴 기어
- 단일 및 시리즈 드릴링용 드릴 기어
- 다양한 스핀들 및 배열, 개별적으로 조정 가능
- 톱 장치
- 조정 가능한 모터 스핀들
- 수평 조절다리용 장착 모듈
- 피팅 장치
- 스크류 장치
- 버퍼 설정 장치
C축
C축을 사용하면 기계의 기본 축에 네 번째 축을 추가 및 확장할 수 있으므로 저렴한 비용으로 더 많은 가공 옵션이 가능해집니다. Zimmer Group은 요청에 따라 기존의 축에 부착하기 위해 C축 플레이트가 장착된 완전한 C축 및 스핀들을 제공합니다.
- 경제적인 비용으로 3개의 기계 기본 축 X/Y/Z를 4축으로 확장
- 모듈식 구조로 모든 주요 제조업체의 툴체인저 인터페이스 구현 가능
- 고객맞춤형 C축 개발
- 당사 모터 스핀들용 기본 액세서리로 C축 플레이트 제공
- 유지보수가 따로 필요 없음