클램핑 요소
시리즈 MBPS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 브레이크
설치 크기: MBPS15
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS1501AS1800 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1501AS1A800 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1501ES1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1501GS1800 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS1501SS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1502BS1800 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1504BS1800 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS1505AS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1510BS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1512ES1800 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1512IS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1514AS1A800 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS1514DS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS-NICHT-MOEGLICH
MBPS-TELEFON
설치 크기: MBPS20
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS2001AS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2001AS1A900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2001CS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2001CS1A900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2001ES11000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2001GS11000 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS2001GS1A1000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2002AS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2002BS1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2004BS1900 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS2004FS11000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2005AS11000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2005AS1A1000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2010BS11000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2012ES1900 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2012FS11000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2012IS11000 [N]4.5 [bar]정면에서
설치 크기: MBPS25
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS2501AS1A1200 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2501CS1A1200 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2501ES11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2501GS11000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2501IS1750 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2501SS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2502AS11200 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2502BS1850 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2502BS1A850 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2502DS1750 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2503AS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2504BS11200 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2504FS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2505AS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2505AS1A1300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2505BS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2505BS1A1300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2510AS11000 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS2510BS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2512ES1A1200 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2512FS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2514DS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS2514ES11300 [N]4.5 [bar]정면에서
설치 크기: MBPS30
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS3001CS1A1300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3001ES11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3001SS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3002AS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3002BS12000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3003AS12000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3004BS11300 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS3004BS1A1300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3004FS12000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3005AS12000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3005AS1A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3010BS11300 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3012FS12000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3012IS12000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3014ES11300 [N]4.5 [bar]정면에서
설치 크기: MBPS35
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS3501AS1-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3501AS1A-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3501CS1-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3501CS1A-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3501ES12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3501FS1-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3501GS1-A1700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3502AS1-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3502BS1-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3502BS1A-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3502DS12100 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3503AS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3503AS1A2600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3504BS1-A2000 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS3504FS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3505AS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3505AS1A2600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3505BS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3505BS1A2600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3510BS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3510BS1A2600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3512ES1-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3512ES1A-A2000 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3512FS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3512IS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3514DS12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS3514ES12600 [N]4.5 [bar]정면에서
설치 크기: MBPS45
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS4501ES13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4502AS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4502BS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4502DS13100 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4503AS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4504BS12600 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS4504FS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4504FS1A3600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4505AS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4505AS1A3600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4505BS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4505BS1A3600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4510BS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4510BS1A3600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4512ES12600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4512FS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS4514ES13600 [N]4.5 [bar]정면에서
설치 크기: MBPS55
주문 번호유지력최소 작동 압력 장착 방향
MBPS5501AS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5501CS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5501ES14700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5502BS14700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5502DS13600 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5503AS14700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5504BS13600 [N]4.5 [bar]위에서
MBPS5504FS14700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5505AS14700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5505AS1A4700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5505BS14700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5505BS1A4700 [N]4.5 [bar]정면에서
MBPS5510BS14700 [N]4.5 [bar]정면에서
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
  3. 클램핑 및 브레이킹 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘