MBPS3502DS1
기술 데이터
유지력 | 2100 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 105.7 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 1.3 [kg] |
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
클램핑 유닛이 정상 닫힘