공압식
시리즈 MBPS
MBPS2001GS1A
MBPS2001GS1A
클램핑 요소
시리즈 MBPS
폭 넓은 제품 라인
모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
요청 카트에 추가
비교에 추가
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체
레일 유형
레일 크기
캐리지 유형
THK
SR
20
SR..SB
타입 표시
THK
SR
20
SR..SBM
타입 표시
THK
SR
20
SR..TB
타입 표시
THK
SR
20
SR..TBM
타입 표시
THK
SR
20
SR..V
타입 표시
THK
SR
20
SR..VM
타입 표시
THK
SR
20
SR..W
타입 표시
THK
SR
20
SR..WM
타입 표시
THK
SSR
20
SSR..XTB
타입 표시
THK
SSR
20
SSR..XV
타입 표시
THK
SSR
20
SSR..XVM
타입 표시
THK
SSR
20
SSR..XW
타입 표시
THK
SSR
20
SSR..XWM
타입 표시
기술 데이터
유지력
1000 [N]
최소 작동 압력
4.5 [bar]
장착 방향
정면에서
최대 길이 클램핑
94
최대 작동 압력
6.5 [bar]
스크레이퍼
예
무게
0.51 [kg]
장점 세부 정보
프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환
클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
하우징
공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치