MBPS2001AS1A
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 20 | HSR..A | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..B | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..C | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..R | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | 타입 표시 |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 900 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | 예 |
무게 | 0.51 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘