MBPS1510BS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체 | 레일 유형 | 레일 크기 | 캐리지 유형 | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 900 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 0.42 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)