MBPS2502AS1
기술 데이터
유지력 | 1200 [N] |
최소 작동 압력 | 4.5 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 94 |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
무게 | 0.68 [kg] |
장점 세부 정보
- 프로파일 레일 가이드
모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능 - 웨지 기어
피스톤과 클램핑 및 브레이킹 조 사이 힘의 변환 - 클램핑 및 브레이킹 조
프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨 - 하우징
- 공압 피스톤
피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴 - 스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘