ZUB109829
Sensore rilevamento pistone
Serie ZUB
Dati tecnici
Tipologia | Sensore rilevamento pistone |
Peso | 0.03 [kg] |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |
Tipo di connessione | Cavo/Spina |
Filettatura di collegamento | M8 |
Numero condutture x sezione conduture | 4x0,08 [mm²] |
Dimensioni costruttive | XYR1000-ZUB |
Tensione di esercizio mass. | 30 [V DC] |
Tensione di esercizio min. | 12 [V DC] |
Temperatura di esercizio mass. | +75 [°C] |
Temperatura di esercizio min. | -20 [°C] |
Corrente continua | ≤100 [mA] |
Tipo di montaggio | Uscita cavo radiale |
Protezione falsi impulsi in accensione | Sì |
Allestimento elettrico | DC a 4 fili |
Materiale della cassa | Plastica |
Isteresi tipica | 0.795 [mT] |
Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
Resistente a cortocircuito | Sì |
Senza grasso siliconico | Sì |
Adatto per dimensioni costruttive | XYR1100-B |
Conforme a REACH | Sì |
Riproducibilità | ≤0,1 [mT] |
Conforme a RoHS | Sì |
Uscita di commutazione | PNP |
Frequenza di commutazione | 7000 [Hz] |
Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto (NO) |
Punti di commutazione programmabili | 2 |
Resistenza a urti e vibrazioni | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Caduta di tensione | ≤2,2 [V] |
Corrente assorbita | ≤15 [mA] |
Al sicuro da inversione di polarità | Sì |
Materiale della guaina cavi | PUR |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109829%7D&encoding=%25 |
Certificazione | CE |
Tipo cilindro | Scanalatura a C |
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 5xØ |
Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 3xØ |
Collegamento | Cavo con connettore |
Area di rilevamento | 0 ... 20 [mm] |