PUB25-7
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
A2 | 20 [mm] |
B1 | 99 [mm] |
B2 | 49.5 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 22.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PUB25 |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.35 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download