PMK55-10
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_BIL_ART_PMK55-10__SALL__AIN__V1_9bd8de4c13.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 128 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 30 [mm] |
B3 | 9.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PMK55 |
Peso | 0.47 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download