PMK45-4
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PMK45 |
Peso | 0.17 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download