PMK45-18
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.78 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B1 | 49 [mm] |
B2 | 26 [mm] |
B3 | 11.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
T | 18 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download