PMK35-4
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 24 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PMK35 |
Peso | 0.12 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download