PMK30-6
![](/fileadmin/_processed_/e/9/csm_SOM_BIL_ART_PMK30-6__SALL__AIN__V1_483791509d.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.15 [kg] |
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 6 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download