PMK30-5
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B1 | 39 [mm] |
B2 | 22 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PMK30 |
Peso | 0.13 [kg] |
T | 5 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download