PMK25-1
![](/fileadmin/_processed_/3/5/csm_SOM_BIL_ART_PMK25-1__SALL__AIN__V1_d3b669420f.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.02 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 1 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mk.prj&varset={BESTELLNUM=PMK25-1},{ARTIKEL=PMK25-1} |
Download
Download dati CAD
Download