PMB55-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.2 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download