PMB45-8
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_SOM_BIL_ART_PMB45-8__SALL__AIN__V1_723594d136.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.45 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 10.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 8 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-8},{ARTIKEL=PMB45-8} |
Download
Download dati CAD
Download