PMB35-4
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PMB35 |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.14 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download