PMB25-7
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Peso | 0.11 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download