PMB25-2
![](/fileadmin/_processed_/2/4/csm_SOM_BIL_ART_PMB25-2__SALL__AIN__V1_515d4c7d6e.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.051 [kg] |
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 6.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 2 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download