PLKE30-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 71 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
A2 | 28.3 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 17.4 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.075 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download