PLKE25-6
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PLKE25 |
Peso | 0.17 [kg] |
T | 6 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download