PLKE20-2
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.037 [kg] |
A | 55.6 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 24.3 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 12.3 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
T | 2 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download