PLK45-13
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PLK45 |
Peso | 0.65 [kg] |
T | 13 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download