PLK45-10
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.5 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download