PLK25-2
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 48 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 57 [mm] |
B3 | 8 [mm] |
B4 | 18 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PLK25 |
Peso | 0.04 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download