PLK15-1-5
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PLK15 |
Peso | 0.025 [kg] |
T | 1.5 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download