PLBH55-10
![](/fileadmin/_processed_/3/8/csm_SOM_BIL_ART_PLBH55-10__SALL__AIN__V1_0eda15ce64.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 99.5 [mm] |
A1 | 50 [mm] |
B1 | 256 [mm] |
B2 | 154 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
B4 | 238 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PLBH55 |
G1 | 10.5 |
Peso | 2 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download