PLBH30-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 59.5 [mm] |
A1 | 28 [mm] |
B1 | 180 [mm] |
B2 | 111 [mm] |
B3 | 37 [mm] |
B4 | 165 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PLBH30 |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.24 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download