PKW55-17
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 140 [mm] |
A1 | 116 [mm] |
B1 | 184 [mm] |
B2 | 95 [mm] |
B3 | 70 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PKW55 |
G1 | 14.5 |
Peso | 3.3 [kg] |
T | 17 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download