PKW45-10
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PKW45 |
G1 | 12.5 |
Peso | 1.4 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download