PKW35-7
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 120.5 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PKW35 |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.63 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download