PKW30-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 90 [mm] |
A1 | 72 [mm] |
B1 | 103.5 [mm] |
B2 | 52 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PKW30 |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.21 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download