PKW25-5
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PKW25 |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.19 [kg] |
T | 5 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download