PKW25-4
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_SOM_BIL_ART_PKW25-4__SALL__AIN__V1_a83887c1bd.png)
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.19 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
G1 | 8.5 |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 4 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW25-4},{ARTIKEL=PKW25-4} |
Download
Download dati CAD
Download