PHK65-10
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 160 [mm] |
A1 | 35 [mm] |
B | 64 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 14.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PHK65 |
Peso | 0.78 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download