PHK55-17
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 140 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B | 49 [mm] |
B1 | 30 [mm] |
B2 | 9.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PHK55 |
Peso | 0.39 [kg] |
T | 17 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download