PHK45-4
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
Peso | 0.15 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Senza grasso siliconico | Sì |
Conforme a REACH | Sì |
Conforme a RoHS | Sì |
T | 4 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download