PHK45-18
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Disegno | Piastra distanziale |
Peso | 0.23 [kg] |
T | 18 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download