PHK30-3
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B | 39 [mm] |
B1 | 22 [mm] |
B2 | 8.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PHK30 |
Peso | 0.08 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download