PHK25-4
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PHK25 |
Peso | 0.062 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download