PHK20-2
Piastra distanziale
Serie
Dati tecnici
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
Disegno | Piastra adattatore |
Dimensioni costruttive | PHK20 |
Peso | 0.021 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilità | Standard |
Download
Download dati CAD
Download